Transmissor de Dados sem Fio para Processos XW-ED
ED-Series Transmissor de Dados sem Fio para Processos XW-ED | XW-ED-Series Transmissor de Dados sem Fio para Processos XW-ED imagem meramente ilustrativa Comunicação sem fio de ...
https://br.omega.com/pptst/XW-ED-SERIES.html - 88K - 5/18/2024
Sensor Termistor para Montagem em Parede
A sonda termistor de montagem de parede é perfeita para quem procura por uma forma funcional de redução de desordem em ambientes profissionais dos mais variados tipos Série EWS ...
https://br.omega.com/subsection/sonda-termistor-montagem-parede.html - 60K - 5/18/2024
Blackbody Calibrator
Blackbody Calibrator imagem meramente ilustrativa Model BB702 Calibrates from Ambient +10 to 215°C (Ambient +20 to 420°F) Portable Rugged Design Calibrates Infrared Pyrometers ...
https://br.omega.com/pptst/BB702.html - 83K - 5/18/2024
Células de Carga em Subminiatura para Tração e Compressão...
Descrição A série LC201/LCM201 de células de carga em tamanho subminiatura da OMEGA é projetada para ambientes exigentes de automação industrial e robótica. Com um ...
https://br.omega.com/pptst/LCM201.html - 84K - 5/18/2024
Chaves para ambiente perigoso NEMA-4/NEMA-4X
Chaves de ambiente perigoso oferecem uma variedade de interruptores, que ficam alojados em estojos NEMA-4(X) e mantém a projeção contra ambientes agressivos com maior ...
https://br.omega.com/subsection/chaves-ambiente-perigoso.html - 69K - 5/18/2024
Transdutores de Pressão com Saída de Tensão
Transdutores de pressão e saíde de tensão possuem condicionamento de sinal integrado, com sinal de saída muito maior. Assim, permitem sua utilização em ambientes industriais ...
https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-saida-tensao.html - 186K - 5/18/2024
Rugged Infrared Non-Contact Temperature Sensor
meramente ilustrativa Withstands Extreme Ambient Temperature Changes All 303 SS ... Descrição The OS36-3-K-1200 is ideal for use in extreme ambient temperature ...
https://br.omega.com/pptst/OS36-3-K-1200F.html - 85K - 5/18/2024
Imagem em breve
Laboratório de Qualidade/Teste
Laboratório de Qualidade/Teste Soluções de monitoramento e sensoriamento para laboratórios de testes ou ambientes com câmaras de teste que proporcionam alto índice de ...
https://br.omega.com/aerospace/products/quality-test-laboratory.html - 55K - 5/18/2024
Bomba Peristáltica OMEGAFLEX(tm)
Montagem do Rotor em Aço Inoxidável Ideal para Uso em Ambientes Estéreis, Corrosivos ou ... Isso torna a bomba ideal para o uso em ambientes estéreis, corrosivos ou de operações ...
https://br.omega.com/pptst/FPU500.html - 92K - 5/18/2024
Air-Sensing Thermostats for Heating Cables
Air-Sensing Thermostats for Heating Cables imagem meramente ilustrativa Ambient ... O.D. x 7.6 cm (3 inches) long Operating Ambient Temperature Range: -40 to + 71°C (-40 to ...
https://br.omega.com/pptst/RTAS_TSTAT.html - 87K - 5/18/2024
Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 5/18/2024
Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ...
https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 5/18/2024
Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados
https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 5/18/2024
Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação
https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 5/18/2024
Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 5/18/2024
Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ...
https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 5/18/2024
Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 5/18/2024
Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 109K - 5/18/2024
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ...
https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 5/18/2024
Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ...
https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 62K - 5/18/2024
Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 5/18/2024
Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 5/18/2024
Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 5/18/2024
Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 5/18/2024
Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 5/18/2024
Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 5/18/2024
Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 5/18/2024
Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 5/18/2024
Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 5/18/2024
OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 5/18/2024